Zertifikate | UR (Underwriters Laboratories) |
Betriebsdruck min./max. | -0,8 ... 8 bar |
Steuerdruck min./max. | 3 ... 8 bar |
Umgebungstemperatur min./max. | 5 ... 50 °C |
Mediumstemperatur min./max. | 5 ... 50 °C |
Medium | Druckluft |
Max. Partikelgröße | 40 µm |
Ölgehalt der Druckluft | 0 ... 5 mg/m³ |
Nenndurchfluss Qn | 610 l/min |
Betriebsspannung Elektronik | 24 V DC |
Anzahl der Ventilplätze max. | 12 |
Anzahl der Magnetspulen max. | 24 |
Schutzart mit Anschluss | IP65 IP50 |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Spannungstoleranz DC | -15% / +10% |
Einschaltdauer | 100 % |
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen. |
Variantenübersicht |
---|
Variante |
Sie haben folgende Optionen: |
|
![]() |
Multipol |
D-Sub Stecker, 25-polig, seitlich |
![]() |
Einzel-Steckverdrahtung |
Elektrischer Anschluss Ventilsteckverbinder Form C Industrie |
![]() |
Einzel-Steckverdrahtung |
Elektrischer Anschluss M8x1 (3-polig) |
![]() |
Feldbusanbindung mit E/A-Funktionalität (AES) |
PROFINET IO EtherCAT DeviceNet POWERLINK PROFIBUS DP CANopen EtherNET/IP POWERLINK |
![]() |
IO-Link |
Typ B |