|

Trennstück

  • für MS01-AL, CD01-PA
  • Norm ISO 15407-1, 26 mm
  • Typ A
Trennstück
Normen  ISO 15407-1
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -15 ... 50 °C
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Trennstück

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Zubehörtyp Baugröße Gewicht Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen