|

Serie NU2

  • T-Verschraubung
  • Außengewinde
  • G 1/8 G 1/4
  • Steckanschluss mit Überwurfmutter
  • Ø 4 Ø 6 Ø 8
  • NU2-S-RTT
Serie NU2
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 15 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Gewicht pro Stück  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie NU2

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss G Anschluss D Liefereinheit Gewicht pro Stück Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen