|

Serie MS01

  • Prüfblock MS01-PA, Variante I, mit 2 x 3/2-Wegeventil
  • Anschlussplatte aus Polyamid glasfaserverstärkt
  • Freiblasluft zuschaltbar
Serie MS01
Rastermaß  27 mm
Normen  ISO 15407-1 26 mm
Betriebsdruck min./max.  4 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 0,1 mg/m³
Betriebsspannung DC  24 V
Spannungstoleranz DC  -10% / +10%
Schutzart mit Ventilsteckverbinder  IP65
Einschaltdauer  100 %
Elektrischer Anschluss Ventil  Stecker, Form C
Elektr. Anschluss Prüfmodul  Stecker, M12, 5-polig
Spannungstoleranz Ventile  -10% / +10%
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie MS01

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Ausführung Pneumatischer Anschluss Eingang 1 Entlüftung R1 Ausgang 4 Entlüftung Steuerluft R2 erfassbarer Messabstand min./max. Länge Gewicht Materialnummer
Der erfassbare Messabstand bezieht sich auf eine Messstelle pro Prüfmodul und hängt von den Einsatzbedingungen ab. Nähere Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Technische Informationen

Abmessungen