|

Sensoren, Serie ST4-2P

  • 4 mm T-Nut
  • Anzahl der Schaltpunkte 2
  • mit Kabel
  • Stecker, M8x1, 4-polig, mit Rändelschraube
  • elektronisch PNP
  • 2 Schaltpunkte
  • elektronisch PNP
  • Direktmontage für Serie PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Indirekte Montage für Serie MNI, CSL-RD, ICM
Sensoren, Serie ST4-2P
00134176.gif
Zertifikate  RoHS
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 75 °C
Schutzart  IP65, IP67
Anzahl der Schaltpunkte  2
Stromaufnahme  <15 mA
Betriebsspannung DC min. / max.  12 ... 30 V DC
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich  0,1 mT
Hysterese  1 mT
Schaltlogik  NO (Schließer)
Anzeige  LED
Statusanzeige LED  Gelb
Anzeige  2 LED
Schwingungsfestigkeit  10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit  30 g / 11 ms
Kabellänge L  0,3 m
Befestigungsschraube  mit Innensechskant
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensoren, Serie ST4-2P

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge Erfassungsbereich Spannungsabfall U bei Imax Funktion Ausführung Materialnummer
L max.

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung