|

Sensoren, Serie SM6 - R412010411

  • 6 mm Nut
  • mit Kabel
  • Aderenden verzinnt, 4-polig
  • mit Wegmesssensor, Messbereich 32 ... 256 mm
  • analog
  • Direktmontage für Serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Indirekte Montage für Serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Sensoren, Serie SM6
00135721.gif
Kontaktart analog
Kabellänge 2 m
Gehäuse Polyamid glasfaserverstärkt
Kabel mit Kabel
cULus
Schutzart IP67
Anzahl Leiter 4-polig
Typ Aderenden verzinnt
Nutbreite 6 mm Nut
Für Serie PRA,PRE,CCI,KPZ,SSI,GPC,CVI
Typ mit Wegmesssensor, Messbereich 32 ... 256 mm
Auswahl einer anderen Variante

Auf Anfrageauf LagerinTagen

Listenpreis

Stück
Bei diesem Artikel wird auf die Liefereinheit @unit@ aufgerundet.

Sensoren, Serie SM6

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge max. Messbereich Gesamtlänge Ausführung Materialnummer
L Sensor
A

Technische Informationen

Abmessungen