|

Sensoren, Serie SM6

  • 6 mm Nut
  • mit Kabel
  • Aderenden verzinnt, 4-polig
  • mit Wegmesssensor, Messbereich 32 ... 256 mm
  • analog
  • Direktmontage für Serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Indirekte Montage für Serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Sensoren, Serie SM6
00135721.gif
Zertifikate  cULus
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 70 °C
Schutzart  IP67
Ausgangssignal  0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ruhestrom (ohne Last)  < 25 mA
max. Lastwiderstand  500 Ω
Restwelligkeit  ≤ 10 %
Abtastintervall  1 ms
Auflösung max. Messbereich  0,05 mm
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich  0,1 mm
Linearitätsabweichung  0,3 mm
Abtastgeschwindigkeit  3 m/s
Anzeige  LED
Statusanzeige LED  Gelb
Schwingungsfestigkeit  10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit  30 g / 11 ms
Kabellänge L  2 m
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensoren, Serie SM6

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge max. Messbereich Gesamtlänge Ausführung Materialnummer
L Sensor
A

Technische Informationen

Abmessungen