|

Sensor, Serie ST6

  • 6 mm T-Nut
  • mit Kabel
  • Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
  • UL-Zertifizierung
  • Reed elektronisch PNP elektronisch NPN
  • Direktmontage für Serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Indirekte Montage für Serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Sensor, Serie ST6
Zertifikate  CE-Konformitätserklärung cULus RoHS
Umgebungstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Schutzart  IP65, IP67
Schaltpunktgenauigkeit  ±0,1 mT
Nennstrom, geschalteter Zustand  < 30 mA
Ruhestrom (ohne Last)  < 8 mA
Betriebsspannung DC min. / max.  10 ... 30 V DC
Betriebsspannung AC min. / max.  Siehe Tabelle unten
Hysterese  ≥ 0,2 mT
Schaltlogik  NO (Schließer)
Schaltleistung  Reed 3-polig: max. 6 W
Statusanzeige LED  Gelb
Schwingungsfestigkeit  10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit  30 g / 11 ms
Kabellänge L  0,3 0,5 m
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensor, Serie ST6

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabelummantelung Kabellänge Betriebsspannung AC min. / max. Spannungsabfall U bei Imax Schaltstrom DC, max. Schaltstrom AC, max. Schaltfrequenz max. Betriebsstrom ungeschaltet Betriebsstrom geschaltet Ausführung Materialnummer
L
00129764.gif
00129764.gif
00129764.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129765.gif

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung