|

Sensor, Serie ST4

  • 4 mm T-Nut
  • mit Kabel
  • offene Kabelenden, 3-polig
  • UL-Zertifizierung
  • Reed elektronisch PNP elektronisch NPN
  • Direktmontage für Serie PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
  • Indirekte Montage für Serie MNI, CSL-RD, ICM
Sensor, Serie ST4
Zertifikate  UL (Underwriters Laboratories) cULus RoHS
Umgebungstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Schutzart  IP65, IP67
Schaltpunktgenauigkeit  ±0,1 mT
Betriebsspannung DC min. / max.  Siehe Tabelle unten
Schaltlogik  NO (Schließer)
Anzeige  LED
Statusanzeige LED  Gelb
Schwingungsfestigkeit  10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit  30 g / 11 ms
Kabellänge L  3 5 m
Befestigungsschraube  Kombination: Schlitz und Innensechskant
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensor, Serie ST4

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge Betriebsspannung DC min. / max. Spannungsabfall U bei Imax Schaltstrom DC, max. Schaltstrom AC, max. Schaltleistung Ausführung Materialnummer
L
00129798_1.gif
00129798_1.gif
00129768.gif
00129768.gif
00129767.gif
00129767.gif

Technische Informationen

Abmessungen