|

Rückschlagventil, Serie NR01

  • Qn 1▶2 = 230-6200 l/min
  • Leitungseinbau
  • Innengewinde
  • G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
  • Innengewinde
  • G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Rückschlagventil, Serie NR01
n7.gif
Bauart  Sitzventil
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 15 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  Siehe Tabelle unten
  Das ausgelieferte Produkt weicht von der Abbildung ab. Genaue Beschreibung siehe Zeichnung.
Wählen Sie eine Produktvariante

Rückschlagventil, Serie NR01

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Anschluss 2 Durchfluss Gewicht Abb. Materialnummer
Qn 1▶2
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen