|

Rückschlagventil, Serie NR01

  • Qn 1▶2 = 7350-7950 l/min
  • Leitungseinbau
  • Innengewinde
  • G 3/4 G 1
  • Innengewinde
  • G 3/4 G 1
Rückschlagventil, Serie NR01
n7.gif
Bauart  Sitzventil
Betriebsdruck min./max.  0,1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  0,4 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Rückschlagventil, Serie NR01

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Anschluss 2 Durchfluss Materialnummer
Qn 1▶2
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen