|

Rückschlagventil, Serie NR01

  • Qn 1▶2 = 195-975 l/min
  • Steckanschluss
  • Ø 4 Ø 6 Ø 8
  • Steckanschluss
  • Ø 4 Ø 6 Ø 8
Rückschlagventil, Serie NR01
n7.gif
Bauart  Sitzventil
Betriebsdruck min./max.  0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 70 °C
Mediumstemperatur min./max.  -20 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Rückschlagventil, Serie NR01

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Anschluss 2 Durchfluss Gewicht Materialnummer
Qn 1▶2
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen