|

Pneumatische Positionsüberwachung, Serie MS01

  • Prüfmodul MS01
Pneumatische Positionsüberwachung, Serie MS01
Rastermaß  27 mm
Normen  ISO 15407-1 26 mm
Zertifikate  CE-Konformitätserklärung
Druckluftanschluss  Grundplatte DIN ISO 15407-1
Betriebsdruck min./max.  2,7 ... 3,3 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 0,1 mg/m³
Freiblasdruck max.  10 bar
Betriebsspannung DC  24 V
Spannungstoleranz DC  -10% / +10%
Schutzart  IP67
Einschaltdauer  100 %
Gewicht  0,282 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Pneumatische Positionsüberwachung, Serie MS01

Technische Daten

Tabelle vergrößern
elektrischer Anschluss erfassbarer Messabstand (Düsen-Ø 1mm / 2mm) min./max. Materialnummer
Der erfassbare Messabstand bezieht sich auf eine Messstelle pro Prüfmodul und hängt von den Einsatzbedingungen ab. Nähere Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Technische Informationen

Abmessungen