|

Minischlitten, Serie MSC-MG-PM/PE

  • Lieferumfang: inkl. Zentrierringe
  • Ø 16-25 mm
  • doppeltwirkend
  • mit Magnetkolben
  • Dämpfung pneumatisch
  • Easy2Combine fähig
  • mit Doppelkolben
  • mit integrierter „Medium Performance“ Kugelschienenführung
Minischlitten, Serie MSC-MG-PM/PE
a28.gif
Betriebsdruck min./max.  Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 1 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte  6.3 bar
Wiederholgenauigkeit  0,3 mm
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Minischlitten, Serie MSC-MG-PM/PE

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Tabelle vergrößern
Kolben-Ø 2x 16 mm 20 mm 25 mm
Anschluss M5 G 1/8 G 1/8

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme

Zubehörübersicht