|

Manometer

  • Anschluss hinten
  • Farbe Hintergrund Weiß
  • Skalenfarben Schwarz, Rot
  • Einheiten bar
  • Einheiten psi
Manometer
o6.gif
Bauart  Rohrfedermanometer
Umgebungstemperatur min./max.  -15 ... 80 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  50 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Einheit Hauptskala (aussen)  bar
Farbe Hauptskala (außen)  Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)  psi
Farbe Nebenskala (innen)  Rot
Farbe Hintergrund  Weiß
Farbe Zeiger  Schwarz
Gewicht  0,016 kg
  Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Wählen Sie eine Produktvariante

Manometer

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckluftanschluss Nenndurchmesser Einsatzbereich Anzeigenbereich Betriebsdruck Materialnummer
Im Lieferumfang enthalten: Gerader Steckanschluss, erweiternd (1823391628)

Technische Informationen

Abmessungen