Top
Home
Shop
Kontakt
CH
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
Français
English
Italiano
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Magnetische Näherungssensoren
Magnetische Näherungssensoren
Shop
Sensoren, Serie SC4 (2)
Sensoren, Serie ST4 (16)
Sensoren, Serie ST6 (27)
Sensoren, Serie ST9 (7)
Sensoren, Serie SN2 (10)
Sensoren, Serie SN3 (2)
Sensoren, Serie SN5-X (10)
Sensoren, Serie SN6 (6)
Direktmontage für Serie
CCI (11)
CCL-IC (1)
CKP (6)
CVI (19)
GPC (20)
GSP (1)
GSU (6)
KHZ (3)
KPZ (11)
MSC (11)
MSN (11)
PRA (23)
PRE (11)
RCM (9)
RTC (11)
SSI (21)
TWC (2)
UPG (2)
Indirekte Montage für Serie
523 (1)
CCI (1)
CCL-IS (10)
CSL-RD (22)
CVI (3)
FLT (3)
GPC (1)
ICM (21)
ICS-D2 (10)
ITS (19)
KHZ (11)
KPZ (1)
MNI (22)
PRA (3)
PRE (1)
RPC (13)
TRB (19)
TRR (12)
Variante
1,6 mT Ansprechempfindlichkeit (1)
2 Schaltpunkte (3)
ATEX (6)
impulsverlängert (6)
IO-Link (1)
schweißfest (1)
Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an. (2)
UL-Zertifizierung (19)
wärmebeständig (2)
Zeitverzögerung (1)
Nutbreite
4 mm C-Nut (2)
4 mm T-Nut (9)
6 mm T-Nut (13)
9 mm Nut (3)
Kontaktart
elektronisch NPN (8)
elektronisch PNP (27)
Reed (18)
Elektr. Anschluss
Aderendclips (1)
Aderenden verzinnt (4)
Buchse (1)
offene Kabelenden (9)
Stecker (20)
Anzahl Pole
2-polig (14)
3-polig (22)
4-polig (5)
Schutzart
IP65 (24)
IP67 (32)
IP68 (1)
IP69K (3)
Betriebsspannung DC, max. [V DC]
8.2V DC (2)
10V DC (1)
24V DC (2)
26.4V DC (1)
30V DC (26)
36V DC (3)
42V DC (1)
48V DC (2)
60V DC (1)
230V DC (1)
Betriebsspannung AC max.
24V AC (2)
30V AC (9)
42V AC (1)
48V AC (2)
230V AC (1)
240V AC (2)
Sensors
Sensoren, Serie SC4
4 mm C-Nut
Kontaktart PNP, NPN
UL-Zertifizierung
Sensors
Sensoren, Serie ST4
4 mm Trapez-Nut
Kontaktart PNP, NPN, Reed
Variante ST4-2P 2-Punkt-Sensor
IO-Link
Sensors
Sensoren, Serie ST6
6 mm Trapez-Nut
Kontaktart PNP, NPN, Reed
UL-Zertifizierung
ATEX
Variante ST6-HT wärmebeständig
Variante ST6-LT kältebeständig
Sensors
Sensoren, Serie ST9
9 mm Trapez-Nut
Kontaktart PNP, Reed
Variante Impulsverlängerung
Sensors
Sensoren, Serie SN2
Kontaktart PNP, Reed
Variante Impulsverlängerung
wärmebeständig
Sensors
Sensoren, Serie SN3
Kontaktart PNP
Variante schweißfest
Sensors
Sensoren, Serie SN5-X
Kontaktart PNP
Variante Impulsverlängerung
Variante schweißfest
Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an.
Sensors
Sensoren, Serie SN6
Kontaktart Reed
ATEX
Variante Form B Industrie
2-polig
wärmebeständig
×
×
Sensors