Top
Home
Shop
Kontakt
CH
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
Français
English
Italiano
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Shop
ISO 21287, Serie CCI (61)
ISO 21287, Serie CCL-IC (30)
Serie KPZ (46)
ISO 15524, Serie SSI (39)
Serie KHZ (31)
Kolbendurchmesser [mm]
Abwählen
Übernehmen
Hub [mm]
Abwählen
Übernehmen
Wirkprinzip
doppeltwirkend (24)
einfachwirkend, drucklos ausgefahren (4)
einfachwirkend, drucklos eingefahren (11)
Magnetkolben
mit Magnetkolben (35)
Dämpfung
elastisch (40)
Kolbenstangengewinde
M10 (20)
M10x1,25 (10)
M12 (14)
M12x1,25 (10)
M12x1,5 (1)
M16 (5)
M16x1,5 (9)
M20 (2)
M20x1,5 (3)
M3 (5)
M4 (14)
M5 (7)
M6 (22)
M6x1 (5)
M8 (25)
M8x1,25 (5)
Kolbenstangenmodifizierung
durchgehend (4)
optional durchgehend (3)
optional durchgehend (hohl) (4)
optional wärmebeständig (2)
verdrehgesichert (4)
verdrehgesichert, mit Frontplatte (3)
verstärkt (2)
Druckluftanschluss
G 1/4 (9)
G 1/8 (33)
G 3/8 (2)
M5 (34)
Normierung
ISO 15524 (5)
ISO 21287 (15)
NFE 49004 (9)
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 21287, Serie CCI
nach ISO 21287
Ø 16 mm ... 100 mm
Hub max.: 500 mm
innovative Kompaktbauweise und reinigungsfreundliches Design
mit integrierter Sensornut
optional: verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), durchgehende Kolbenstange, Tandem- und Mehrstellungs-Variante, wärmebeständig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 21287, Serie CCL-IC
nach ISO 21287
Ø 16 mm ... 100 mm
Hub max.: 500 mm
sehr kompakte und Clean-Design-Bauweise
lebensmitteltauglich
optional: wärmebeständig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie KPZ
nach NFE 49-004
Ø 16 mm ... 100 mm
Hub max.: 500 mm
mit integrierter Sensornut
optional: durchgehend (hohle) Kolbenstange, verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), Mehrstellungsvariante, wärmebeständig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 15524, Serie SSI
nach ISO 15524
Ø 12-100 mm
Hub max.: 150 mm
geräusch- und vibrationsarm
Leichtbauweise durch kurze Bauform und optimierte Profile
mit integrierter Sensornut
optional: verdrehgesicherte Kolbenstange mittels Frontplatte
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie KHZ
Ø 8 mm ... 100 mm
Hub max. 100 mm
für Anwendungen mit schmalem und kurzem Einbauraum
optional: verdrehgesicherte Kolbenstange mittels Frontplatte
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers