|

ISO 5599-2

ISO 5599-2, Serie CD10-PI, Größe 1

ISO 5599-2, Serie CD10-PI, Größe 1

  • Qn max. 1400 l/min
  • Elektr. Ansteuerung: Multipol, Feldbus
  • Baubreite 42 mm
  • kombinierbar mit CD01-PI, CD20-PI
ISO 5599-2, Serie CD10-PI, Größe 1
<ul><li>Qn max. 1400 l/min </li><li>Elektr. Ansteuerung: Multipol, Feldbus </li><li>Baubreite 42 mm </li><li>kombinierbar mit CD01-PI, CD20-PI </li></ul>
ISO 5599-2, Serie CD20-PI, Größe 2

ISO 5599-2, Serie CD20-PI, Größe 2

  • Qn max. 2700 l/min
  • Elektr. Ansteuerung: Multipol, Feldbus
  • Baubreite 56 mm
  • kombinierbar mit CD01-PI, CD10-PI
ISO 5599-2, Serie CD20-PI, Größe 2
<ul><li>Qn max. 2700 l/min </li><li>Elektr. Ansteuerung: Multipol, Feldbus </li><li>Baubreite 56 mm </li><li>kombinierbar mit CD01-PI, CD10-PI </li></ul>