|

ISO 15407-2

ISO 15407-2, Serie CD01-PI, 26 mm

ISO 15407-2, Serie CD01-PI, 26 mm

  • Qn max. 1060 l/min
  • Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus
  • Baubreite 26 mm
  • kombinierbar mit CD10-PI, CD20-PI
ISO 15407-2, Serie CD01-PI, 26 mm
<ul><li>Qn max. 1060 l/min </li><li>Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus </li><li>Baubreite 26 mm </li><li>kombinierbar mit CD10-PI, CD20-PI </li></ul>