|

Grundplatte

  • Norm ISO 15407-1
  • Baugröße 26 mm
  • Typ A
  • Druckluftanschluss Ausgang G 1/4
  • verblockbar
  • Grundplattenprinzip 1-fach
  • umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
  • mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Grundplatte
Normen  ISO 15407-1
Druckluftanschluss  nach ISO 15407-1
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -15 ... 70 °C
Mediumstemperatur min./max.  -15 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Anzahl der Ventilplätze max.  1
Rastermaß  27,1 mm
Richtung pneum. Anschluss (2,4)  Seitlich
Entlüftung (3,5)  mit gefasster Entlüftung (3/5)
Entlüftungstyp  Anschlüsse getrennt
Befestigungsschraube  mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben  4 Nm
Gewicht  0,195 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Grundplatte

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Druckluftanschluss Materialnummer
Ausgang
[2 / 4]
Lieferung inkl. Dichtung und Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Abmessungen