|

Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich

  • Norm ISO 15407-1
  • Baugröße 26 mm
  • Typ B
  • Druckluftanschluss Ausgang Ø6x1
  • verblockbar
  • Grundplattenprinzip 1-fach
  • umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich
Normen  ISO 15407-1
Druckluftanschluss  nach ISO 15407-1
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Mediumstemperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Anzahl der Ventilplätze max.  1
Rastermaß  27 mm
Richtung pneum. Anschluss (3,5)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (2,4)  Seitlich
Entlüftung (3,5)  mit gefasster Entlüftung (3/5)
Entlüftungstyp  Anschlüsse getrennt
Befestigungsschraube  mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben  4 Nm
Gewicht  0,13 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckluftanschluss Materialnummer
Ausgang
[2 / 4]
Lieferung inkl. Dichtung und Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Abmessungen