|

Führungszylinder, Serie GPC-E

  • Ø 12-20 mm
  • doppeltwirkend
  • Kugellager
  • Dämpfung hydraulisch fest eingestellt
  • mit Magnetkolben
  • Easy2Combine fähig mit Verbindungsbausatz
Führungszylinder, Serie GPC-E
a11.gif
Betriebsdruck min./max.  Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 65 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  50 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte  6.3 bar
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Führungszylinder, Serie GPC-E

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Tabelle vergrößern
Kolben-Ø 12 mm 16 mm 20 mm

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme

Zubehörübersicht