Bauart | Vakuum-Filter |
Umgebungstemperatur min./max. | 5 ... 52 °C |
Medium | Druckluft |
Filterporenweite | 80 µm |
Gewicht | Siehe Tabelle unten |
Typ | Anschluss | Gewicht | Materialnummer |
---|---|---|---|
VFC-1/8 VFC-1/4 | G 1/8 | 0,005 kg | |
VFC-3/8 VFC-1/2 | G 3/8 | 0,014 kg | |
VFC-3/4 | G 3/4 | 0,025 kg |