|

Endplatte links, Endplatte rechts

  • Norm ISO 15407-1
  • Baugröße 26 mm
  • Typ A
  • verblockbar
  • Grundplattenprinzip mehrfach
  • umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
  • mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Endplatte links, Endplatte rechts
Normen  ISO 15407-1
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -15 ... 70 °C
Mediumstemperatur min./max.  -15 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Rastermaß  27,1 mm
Richtung pneum. Anschluss (1)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (3,5)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (12)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (14)  Seitlich
Entlüftung (3,5)  mit gefasster Entlüftung (3/5)
Entlüftungstyp  Anschlüsse getrennt
Befestigungsschraube  mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben  4 Nm
Wählen Sie eine Produktvariante

Endplatte links, Endplatte rechts

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Materialnummer
Eingang Entlüftung Steueranschluss Steuerluft Entlüftung
[1] [3 / 5] [X] [R]
Lieferumfang: Endplattensatz inkl. Dichtung und Befestigungsschrauben.

Technische Informationen

Abmessungen