|

Eingangsplatte

  • Norm ISO 15407-1
  • Baugröße 26 mm
  • verblockbar
  • Grundplattenprinzip mehrfach
  • umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
  • mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
  • für MS01-AL
Eingangsplatte
Normen  ISO 15407-1
Druckluftanschluss  nach ISO 15407-1
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Mediumstemperatur min./max.  -25 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Anzahl der Ventilplätze max.  1
Rastermaß  39 mm
Richtung pneum. Anschluss (1)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (3,5)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (2,4)  Nach oben
Richtung pneum. Anschluss (12)  Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (14)  Seitlich
Entlüftung (3,5)  mit gefasster Entlüftung (3/5)
Entlüftungstyp  Anschlüsse getrennt
Befestigungsschraube  mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben  4 Nm
Gewicht  435 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Eingangsplatte

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckluftanschluss Druckluftanschluss Druckluftanschluss Materialnummer
Eingang Entlüftung Steuerluft Entlüftung
[1] [3 / 5] [R]

Technische Informationen

Abmessungen