|

Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

  • Qn 2▶1 = 360-540 l/min
  • Drosselrichtung 2 ▶ 1
  • Abluftdrosselung
  • Steckanschluss / Außengewinde
Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL
n60.gif
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 70 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Wählen Sie eine Produktvariante

Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Anschluss 2 Drosselbohrung Durchfluss Materialnummer
Ø Qn 2▶1
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen