|

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

  • Qn 1▶2 = 150-1000 l/min
  • Drosselrichtung 1 ▶ 2
  • Zuluftdrosselung
  • Steckanschluss / Außengewinde
  • wärmebeständig
Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL
n59.gif
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 150 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 150 °C
Medium  Druckluft
Wählen Sie eine Produktvariante

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Anschluss 2 Durchfluss Liefereinheit Abb. Materialnummer
Qn 1▶2
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme