|

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

  • lebensmitteltauglich
  • Qn 2▶1 = 50-1000 l/min
  • Drosselrichtung 2 ▶ 1
  • Abluftdrosselung
  • Steckanschluss / Außengewinde
  • wärmebeständig
Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL
n60.gif
Zertifikate  NSF/ANSI 169, FDA-konform, EU-Verordnung 1935/2004
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 150 °C
Mediumstemperatur min./max.  0 ... 150 °C
Medium  Druckluft
Wählen Sie eine Produktvariante

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 1 Anschluss 2 Durchfluss Liefereinheit Abb. Materialnummer
Qn 2▶1
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme