|

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

  • Qn 2▶1 = 350-600 l/min
  • Drosselrichtung 2 ▶ 1
  • Abluftdrosselung
  • Außengewinde
Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL
n60.gif
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 150 °C
Mediumstemperatur min./max.  -20 ... 200 °C
Medium  Druckluft
Gewicht  Siehe Tabelle unten
  Das ausgelieferte Produkt weicht von der Abbildung ab. Genaue Beschreibung siehe Zeichnung.
Wählen Sie eine Produktvariante

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss 2 Drosselbohrung Durchfluss Gewicht Materialnummer
Ø Qn 2▶1
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar
Lieferumfang: Metallring und Dichtringe liegen lose bei

Technische Informationen

Abmessungen