|

Drehantriebe

Drehantriebe

Shop
  • Drehmoment 0,15 ... 147 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 180°
  • Drehflügelantrieb
  • Dämpfung: elastisch
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit und hydraulischem Stoßdämpfer
Serie RAK
  • Drehmoment 0,17 ... 7 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 180°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung elastisch oder hydraulisch
  • Drehwinkel einstellbar
  • wahlweise mit integrierter Zwischenstellung
  • Easy2Combine
Serie RCM
  • Drehmoment 5 ... 111 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 360°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung pneumatisch einstellbar
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit
Serie TRR