Einbaulage | Beliebig |
Betriebsdruck min./max. | -0,95 ... 10 bar |
Steuerdruck min./max. | 3 ... 8 bar |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 ... 60 °C |
Mediumstemperatur min./max. | -10 ... 60 °C |
Medium | Druckluft |
Max. Partikelgröße | 40 µm |
Ölgehalt der Druckluft | 0 ... 5 mg/m³ |
Nenndurchfluss Qn | 300 l/min |
Anzahl der Ventilplätze max. | 64 |
Schutzart mit Anschluss | IP65 |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Spannungstoleranz DC | -10% / +10% |
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen. |
Variantenübersicht |
---|
Variante |
Sie haben folgende Optionen: |
Max. Anzahl der Ventilplätze |
|
![]() |
Multipol |
D-Sub Stecker, 25-polig, oben D-Sub Stecker, 44-polig, oben |
24 Ventile (24 Spulen) 36 Ventile (40 Spulen) |
![]() |
Multipol |
D-Sub Stecker, 25-polig, seitlich D-Sub Stecker, 44-polig, seitlich |
24 Ventile (24 Spulen) 36 Ventile (40 Spulen) |
![]() |
IO-Link |
Typ A Typ B |
24 Ventile (24 Spulen) |
![]() |
Feldbusanbindung mit E/A-Funktionalität (AES) |
PROFINET IO EtherCAT EtherNET/IP POWERLINK PROFIBUS DP CANopen DeviceNet |
64 Ventile (128 Spulen) |
![]() |
AV03-SW |
Einzelverdrahtung Federzugklemmen (IP20) |
64 Ventile (128 Spulen) |
![]() |
AV03 / AV05 in Kombination |
D-Sub Stecker, 25-polig D-Sub Stecker, 44-polig IO-Link PROFINET IO EtherCAT EtherNET/IP POWERLINK PROFIBUS DP CANopen DeviceNet |
24 Ventile (24 Spulen) 36 Ventile (40 Spulen) 24 Ventile (24 Spulen) 64 Ventile (128 Spulen) |
![]() |
AV03 / AV05 / HF02-LG in Kombination |
D-Sub Stecker, 25-polig D-Sub Stecker, 44-polig IO-Link PROFINET IO EtherCAT EtherNET/IP POWERLINK PROFIBUS DP CANopen DeviceNet |
24 Ventile (24 Spulen) 36 Ventile (40 Spulen) 24 Ventile (24 Spulen) 64 Ventile (128 Spulen) |
![]() |
AV03-BP |
D-Sub Stecker, 25-polig, seitlich D-Sub Stecker, 44-polig, oben PROFINET IO EtherCAT EtherNET/IP POWERLINK PROFIBUS DP CANopen DeviceNet |
24 Ventile (24 Spulen) 32 Ventile (40 Spulen) 32 Ventile (64 Spulen) |
![]() |
ATEX |
D-Sub Stecker, 25-polig, oben D-Sub Stecker, 44-polig, oben D-Sub Stecker, 25-polig, seitlich D-Sub Stecker, 44-polig, seitlich PROFINET IO EtherCAT POWERLINK PROFIBUS DP CANopen DeviceNet |
24 Ventile (24 Spulen) 36 Ventile (36 Spulen) 24 Ventile (24 Spulen) 36 Ventile (36 Spulen) 22 Ventile (22 Spulen) |