|

2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA

  • ISO 15407-1
  • 26 mm
  • 2x3/2
  • NO/NO
  • Druckluftanschluss Ausgang Grundplatte DIN ISO 15407-1
  • Elektrischer Anschluss Stecker, EN 175301-803, Form C
  • Handhilfsbetätigung rastend
2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
e56.gif
Bauart  Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung  extern
Dichtprinzip  weich dichtend
Anschlussart  Plattenanschluss
Normen  ISO 15407-1, 26 mm
Norm elektr. Anschluss  EN 175301-803, Form C
Zertifikate  LABS-frei
Betriebsdruck min./max.  0 ... 16 bar
Steuerdruck min./max.  10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -15 ... 50 °C
Mediumstemperatur min./max.  -15 ... 50 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  50 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Druckluftanschluss  nach ISO 15407-1
Schutzart mit Anschluss  IP65
Einschaltdauer  100 %
typ. Einschaltzeit  26 ms
typ. Ausschaltzeit  34 ms
Befestigungsschraube  M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  2,5 Nm
Gewicht  0,25 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

2x3/2-Wegeventil, Serie CD01-PA

Technische Daten

Tabelle vergrößern
HHB Betriebsspannung Spannungstoleranz Leistungsaufnahme Nenndurchfluss 1 ▶ 2 Nenndurchfluss 2  ▶ 3 Elektrischer Anschluss Materialnummer
DC DC DC Vorsteuerventil
q18_1_1_1.gif
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar, HHB = Handhilfsbetätigung
Steuerdruck extern: siehe Diagramm

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme