Engineering Tools | HOME

Beräkning av vriddon, serie RAK

Programversion 1.0 - 2024-05-19 16:12
Fält för anteckningar
RAK_sketch.jpg
Objekt:
Tröghetsmoment J: (kgcm²)
Totalt vridmoment (Nm)
Applikation:
Matningstryck: (bar)
Rotationsvinkel: (°)
Tid för rotation t (s)
Frekvens f (cykler/min)
Radiell kraft FR (N)
Axiell kraft FA (N)
Vridmodul:
Utan stötd ämpare
Med stötd ämpare
 

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.

Observera att denna programsimulering bara visar rörelser i en riktning. Använd menyerna Laströrelse och/eller Kolvstångens rörelseriktning (om tillämpligt) för att välja en annan rörelseriktning.