Engineering Tools | HOME

GPC computation

Programversion. 1.4 - 2024-05-02 08:33
Fält för anteckningar
gpc_hor.gif
Objekt:
Beräkningsfall:
Massa fixerad vid fästplatta: (kg)
Hävarm: x (mm)
Hävarm: y (mm)
Hävarm: z (mm)
Applikation:
Matningstryck: Ps (bar)
Tryckfall
Delta P (0-2 bar)
Slangens längd: (m)
Cylinderns orientering:
Slaglängd: s (mm)
Tid för ett slag: t (s)
Cylinder:
Cylinderserie:
Lagring av geidrar:
Förval:
 

Programmets resultat kan betraktas som en rekommendation för val av komponenter. AVENTICS kan inte göras ansvarig för skador som kan uppstå pga användningen av detta program.

Observera att denna programsimulering bara visar rörelser i en riktning. Använd menyerna Laströrelse och/eller Kolvstångens rörelseriktning (om tillämpligt) för att välja en annan rörelseriktning.