Top
Home
Shop
Kontakt
AT
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
English
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Ventile und Ventilsysteme
Ventilsysteme
Ventilsysteme
Ventilsysteme
Shop
Serie AV03 (107)
Serie AV05 (103)
Serie CL03 (37)
Serie ES05 (57)
Serie HF02-LG (37)
Serie HF03-LG (43)
Serie HF04 (41)
Serie TC08 (27)
Serie TC15 (28)
Nenndurchfluss Qn [l/min]
Abwählen
Übernehmen
Schaltprinzip
2x2/2 (2)
2x3/2 (14)
5/2 (16)
5/2-Wegeventil, beidseitig betätigt (1)
5/2-Wegeventil, mit Luftfederrückstellung (3)
5/2-Wegeventil, mit Federrückstellung (1)
5/3 (17)
5/3-Wegeventil, belüftete Mittelstellung (1)
5/3-Wegeventil, entlüftete Mittelstellung (1)
5/3-Wegeventil, geschlossene Mittelstellung (1)
Anzahl Ventilplätze
12 (3)
16 (1)
18 (1)
24 (1)
32 (2)
36 (1)
64 (2)
Schutzart
IP50 (1)
IP65 (35)
IP67 (7)
IP69K (7)
Zertifizierung
UR (Underwriters Laboratories) (10)
Protokoll
CANopen (6)
CANopen sb (3)
DeviceNet (6)
EtherCAT (2)
EtherNET/IP (6)
Interbus-S (3)
ohne I/O (3)
optional mit I/O (3)
POWERLINK (2)
PROFIBUS DP (6)
PROFINET IO (6)
sercos III (3)
Betriebsspannung DC
24 V (32)
Valves and valve systems
Serie AV03
Qn = 300 l/min
geringe Baugröße
geringes Gewicht
Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus, IO-Link
flexibel erweiterbar
kombinierbar mit AV05, HF02-LG
Valves and valve systems
Serie AV05
Qn = 700 l/min
geringe Baugröße
geringes Gewicht
Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus, IO-Link
flexibel erweiterbar
kombinierbar mit AV03, HF02-LG
Valves and valve systems
Serie CL03
Qn 800 l/min ... 1100 l/min
lebensmitteltauglich
Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus
Schutzart IP 69k
Anschlüsse bodenseitig
Valves and valve systems
Serie ES05
Qn = 610 l/min
Einfache Eigenmontage und Erweiterung
Elektr. Anschluss: Einzelverdrahtung, Multipol, Feldbus
Valves and valve systems
Serie HF02-LG
Qn max. 1400 l/min
Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus
Valves and valve systems
Serie HF03-LG
Qn max. 800 l/min
Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus
Valves and valve systems
Serie HF04
Qn = 400 l/min
Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus
Valves and valve systems
Serie TC08
Qn = 600 l/min .. 800 l/min
Valves and valve systems
Serie TC15
Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min
×
×
Valves and valve systems