Top
Home
Shop
Kontakt
AT
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
English
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Vakuumtechnik
Vakuumzubehör
Vakuumzubehör
Vakuumzubehör
Vakuumzubehör
Shop
Vakuumzubehör (14)
Anschluss
G 1/2 (3)
G 1/4 (5)
G 1/8 (5)
G 3/4 (3)
G 3/8 (4)
M5 (1)
Ø 1,2x1 (1)
Ø 4 (1)
Vacuum filter Inline, Series VFI
Vacuum Technologies
Vakuum-Inlinefilter, Serie VFI
G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
4 Materialnummern zur Auswahl
Vacuum filter Inline, Series VFI
Vacuum Technologies
Vakuum-Inlinefilter, Serie VFI
Filterporenweite 50 µm
2 Materialnummern zur Auswahl
replacement filter, Series VFI
Vacuum Technologies
Ersatzfilter, Serie VFI
für Vakuum-Inlinefilter
Filterporenweite 50 µm
2 Materialnummern zur Auswahl
Pressure gauge, Series PG1-SNL
Vacuum Technologies
Manometer, Serie PG1-SNL
Anschluss hinten
Farbe Hintergrund Schwarz
Skalenfarben Grün, Weiß
Sichtscheibe Polystyrol
Einheiten bar
Einheiten psi
ATEX-geeignet
1 Materialnummern zur Auswahl
Pressure sensor, Series PE5
Vacuum Technologies
Drucksensor, Serie PE5
Schaltdruck -1 ... 0 bar
elektronisch
Ausgangssignal analog 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ausgangssignal digital 2 x PNP, NPN, Push-pull PNP, NPN, Push-pull PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link
Elektr. Anschluss Stecker M12x1 4-polig
Druckluftanschluss Innengewinde G 1/4 Steckanschluss Ø 4
6 Materialnummern zur Auswahl
Pressure sensor, Series PE6
Vacuum Technologies
Drucksensor, Serie PE6
Schaltdruck -1 ... 0 bar
elektronisch
mit Sensorelement auf piezoresistiver Basis
Elektr. Anschluss Stecker M8x1 4-polig
Druckluftanschluss Flansch mit O-Ring Ø 1,2x1
4 Materialnummern zur Auswahl
Vacuum filter, cup version, Series VFC
Vacuum Technologies
Vakuum-Tassenfilter, Serie VFC
G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Filterporenweite 80 µm
5 Materialnummern zur Auswahl
Reservoir, Series VFC
Vacuum Technologies
Behälter, Serie VFC
Werkstoff Polyamid
3 Materialnummern zur Auswahl
replacement filter, Series VFC
Vacuum Technologies
Ersatzfilter, Serie VFC
G 1/8 G 3/8 G 3/4
Filterporenweite 80 µm
3 Materialnummern zur Auswahl
Angle joint, Series AJT
Vacuum Technologies
Winkelausgleich, Serie AJT
3 Materialnummern zur Auswahl
Flow valve, Series VCK
Vacuum Technologies
Strömungsventil, Serie VCK
M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
5 Materialnummern zur Auswahl
Spring-loaded plunger, Series PSL
Vacuum Technologies
Federstößel, Serie PSL
10 Materialnummern zur Auswahl
Silencers, series SI1
Vacuum Technologies
Schalldämpfer, Serie SI1
G 3/4
Polyethylen
1 Materialnummern zur Auswahl
Vacuum control unit, Series VCU
Vacuum Technologies
Vakuum-Steuergerät, Serie VCU
3 Materialnummern zur Auswahl
×
×
Vacuum Technologies