Zertifikate | UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS |
Umgebungstemperatur min./max. | -30 ... 80 °C |
Schutzart | IP65, IP67 |
Schaltpunktgenauigkeit | ±0,1 mT |
Betriebsspannung DC min. / max. | Siehe Tabelle unten |
Schaltlogik | NO (Schließer) |
Anzeige | LED |
Statusanzeige LED | Gelb |
Schwingungsfestigkeit | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stoßfestigkeit | 30 g / 11 ms |
Kabellänge L | 3 5 m |
Befestigungsschraube | Kombination: Schlitz und Innensechskant |
für | Kontaktart | Kabellänge | Betriebsspannung DC min. / max. | Spannungsabfall U bei Imax | Schaltstrom DC, max. | Schaltstrom AC, max. | Schaltleistung | Ausführung | Materialnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Reed | 3 m | 5 ... 30 V DC | ≤ 0,5 V | 0,13 A | 0,13 A | 3 W / 3 VA | verpolungssicher | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | Reed | 5 m | 5 ... 30 V DC | ≤ 0,5 V | 0,13 A | 0,13 A | 3 W / 3 VA | verpolungssicher | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | elektronisch PNP | 3 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | kurzschlussfest verpolungssicher | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | elektronisch PNP | 5 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | kurzschlussfest verpolungssicher | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | elektronisch NPN | 3 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | kurzschlussfest verpolungssicher | |
![]() |
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | elektronisch NPN | 5 m | 10 ... 30 V DC | ≤ 2,5 V | 0,1 A | - | - | kurzschlussfest verpolungssicher |