|

Schlitteneinheit, Serie GSU

  • Ø 16-25 mm
  • Anschlüsse M5 G 1/8
  • doppeltwirkend
  • mit Magnetkolben
  • Kugelschienenführung mini Kugelschienenführung
  • Dämpfung hydraulisch fest eingestellt
  • Easy2Combine fähig
  • verstellbare Endanschläge
Schlitteneinheit, Serie GSU
a112.gif
Betriebsdruck min./max.  Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 1 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte  6.3 bar
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Schlitteneinheit, Serie GSU

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Die Hublänge ist einstellbar und die Endposition kann über den gesamten Hub montiert werden.
Tabelle vergrößern
Kolben-Ø 16 mm 25 mm

Technische Informationen

Abmessungen