Top
Home
Shop
Kontakt
AT
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
English
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Minizylinder
Minizylinder
Minizylinder
Shop
ISO 6432, Serie MNI (48)
ISO 6432, Serie CSL-RD (30)
Serie ICM (30)
Serie SWN (1)
Kolbendurchmesser [mm]
Abwählen
Übernehmen
Hub [mm]
Abwählen
Übernehmen
Wirkprinzip
doppeltwirkend (22)
einfachwirkend, drucklos ausgefahren (1)
einfachwirkend, drucklos eingefahren (4)
Magnetkolben
mit Magnetkolben (19)
Dämpfung einstellbar
einstellbar (8)
fest eingestellt (6)
Kolbenstangengewinde
M10x1,25 (26)
M4 (9)
M6 (26)
M8 (26)
Kolbenstangenmodifizierung
durchgehend (3)
verdrehgesichert (1)
Druckluftanschluss
G 1/8 (26)
M5 (26)
Normierung
ISO 6432 (23)
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 6432, Serie MNI
nach ISO 6432
Ø 10-25 mm
Hub max.: 1300 mm
mit integrierter Aufhängebefestigung
robuste Bauform
Schmierstoff nach ISO 21469
optional: durchgehende Kolbenstange, wärmebeständig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 6432, Serie CSL-RD
nach ISO 6432
Ø 16 mm ... 25 mm
Hub max.: 1200 mm
Clean-Design-Bauweise
Oberflächenrauigkeit nach Vorgaben der EHEDG
hohe Lebensdauer durch PEEK-Hochleistungskunststoffbuchse
optional: ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie ICM
Ø 8 mm ... 32 mm
Hub max.: 400 mm
korrosionsbeständig
lebensmitteltauglich
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie SWN
Ø 6 mm ... 16 mm
Einschraubzylinder zum Spannen und Positionieren von kleinen Bauteilen
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers