Top
Home
Shop
Kontakt
AT
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
English
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
E/P Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Shop
Serie ED02 (6)
Serie ED05 (13)
Serie ED07 (14)
Serie ED12 (9)
Serie EV03 (9)
Serie EV07 (2)
Serie EV12 (5)
Serie EV18 (4)
Nenndurchfluss Qn [l/min]
Abwählen
Übernehmen
Druckregelbereich max. [bar]
Abwählen
Übernehmen
Betriebsdruck max. [bar]
0.12bar (1)
0.7bar (2)
1.5bar (1)
3bar (5)
7bar (1)
8bar (6)
10bar (4)
11bar (8)
12bar (5)
18bar (2)
21bar (2)
Druckluftanschluss
1/8 NPT (1)
G 1 (2)
G 1/2 (3)
G 1/4 (6)
G 1/8 (1)
G 3/4 (2)
G 3/8 (3)
Signalanschluss
EN 175301-803, Form A (1)
ISO 15217, Form C (1)
M12 (7)
Schutzart
IP54 (1)
IP65 (13)
Sollwerteingang
0 ... 10 V (17)
0 ... 20 mA (11)
4 ... 20 mA (18)
Istwertausgang
0 ... 10 V (16)
0 ... 20 mA (10)
10 V (1)
4 ... 20 mA (18)
Hysterese
0.04 bar (2)
0.12 bar (4)
< 0.001 bar (1)
< 0.003 bar (2)
< 0.01 bar (1)
< 0.015 bar (4)
< 0.02 bar (1)
< 0.025 bar (1)
< 0.03 bar (5)
< 0.04 bar (1)
< 0.05 bar (5)
< 0.06 bar (3)
< 0.09 bar (2)
< 0.12 bar (1)
< 0.2 bar (4)
Pressure regulators
Serie ED02
Hochdynamisches E/P-Druckregelventil
verkettbar ohne Grundplatte
Nennweite 2
Durchfluss 120 l/min
Druckbereich - 1 bar ... 10 bar
Feldbusanbindung AES
Pressure regulators
Serie ED05
Robuste Sitzventiltechnik
Direkt gesteuertes E/P-Druckregelventil
hohe Dynamik
Nennweite 5
Durchfluss 1000 l/min
Druckbereich 0 bar - 10 bar
Feldbusanbindung AES
Pressure regulators
Serie ED07
Hochdynamisches E/P-Druckregelventil
verkettbar mit Grundplatte
Nennweite 7
Durchfluss 1300 l/min
Druckbereich - 1 bar ... 20 bar
Feldbusanbindung AES
Pressure regulators
Serie ED12
Hochdynamisches E/P-Druckregelventil
verkettbar mit Grundplatte
Nennweite 12
Durchfluss 2600 l/min
Druckbereich - 1 bar ... 10 bar
Feldbusanbindung AES
Pressure regulators
Serie EV03
vorgesteuertes Druckregelventil
geringe Leistungsaufnahme
Druckregelung bei Spannungsabfall
Durchfluss 570 l/min
Druckbereich 0.5 bar - 10 bar
Schaltausgang möglich
über Display parametrierbar: Druckbereich, Reglerverhalten, Istwertausgabe oder Schaltausgang, Ansteuerung
Pressure regulators
Serie EV07
vorgesteuertes Druckregelventil
Durchfluss 800 l/min
Pressure regulators
Serie EV12
vorgesteuertes Druckregelventil
geringe Leistungsaufnahme
Druckregelung bei Spannungsabfall
Durchfluss 6500 l/min (bei Pmax)
Druckbereich 0.5 bar - 10 bar
Schaltausgang möglich
über Display parametrierbar: Druckbereich, Reglerverhalten, Istwertausgabe oder Schaltausgang, Ansteuerung
IO-Link (Funktionalität)
Pressure regulators
Serie EV18
vorgesteuertes Druckregelventil
geringe Leistungsaufnahme
Druckregelung bei Spannungsabfall
Durchfluss 16500 l/min (bei Pmax)
Druckbereich 0 bar - 10 bar
Schaltausgang möglich
über Display parametrierbar: Druckbereich, Reglerverhalten, Istwertausgabe oder Schaltausgang, Ansteuerung
IO-Link (Funktionalität)
×
×
Pressure regulators