Top
Home
Shop
Kontakt
AT
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
English
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Einzelventile
Einzelventile
Shop
Serie CD04 (28)
Serie CD07 (57)
Serie CD12 (21)
Serie TC08 (37)
Serie TC15 (44)
Serie 740 (27)
Serie 840 (11)
Serie CL03-EV (18)
Serie ES05 (15)
Serie 579 (30)
Serie 589 (16)
Serie 490 (6)
Serie DO (37)
Serie PVP1 (1)
Serie ST (28)
Serie 563, 565, 567 (26)
Serie AP (12)
Serie LS04 (21)
Serie WV02 (16)
Serie AS3-SV (11)
Serie SV03-AS2 (9)
Serie SV01 (9)
Serie SV03 (9)
Serie SV05 (9)
Serie IS12-PD (12)
Spulen, Serie CO1 (21)
Betätigung
elektrisch (185)
mechanisch (24)
pneumatisch (40)
Betätigung
beidseitig betätigt (94)
beidseitig betätigt-dominierend (1)
beidseitig pneumatisch betätigt (13)
einseitig betätigt (84)
einseitig oder beidseitig betätigt (3)
einseitig pneumatisch betätigt (18)
Nenndurchfluss Qn [l/min]
Abwählen
Übernehmen
Normierung
CNOMO / NFE 49-003-1 (1)
ISO 13849-1 (2)
ISO 13849-1, Kategorie 4, Performance level: e (erreichbar) (8)
ISO 5599-1, ISO 13849-1 (1)
ISO 8573-1: Klasse 6 (1)
NAMUR (3)
Schaltprinzip
2 x 5/2 (1)
2/2 (2)
2x3/2 (29)
2x3/2, 5/2, 5/3 (1)
3/2 (44)
4/2 (5)
4/3 (1)
5/2 (73)
5/3 (34)
5/4 (2)
Betätigungselement
Drehhebel, rastend (3)
Düse (2)
Federstab (2)
Handhebel (4)
Handhebel, rastend (4)
Handhebel, rastend, nicht rastend (5)
Hebel (7)
Hebel, waagerecht, mit Raste (1)
Knopf (5)
Knopf, beige (1)
Kugel (2)
Pedal (3)
Pedal, rastend (3)
Schalttafeleinbau (7)
Stößel (14)
Taster (9)
Tastrolle (15)
Tastrolle mit Einfachhebel (2)
Tastrolle mit Leerrücklauf (8)
Tastrolle mit Winkelhebel (2)
Temperaturbeständigkeit
-25 °C kältebeständig (19)
-30 °C kältebeständig (2)
-40 °C kältebeständig (3)
Valves and valve systems
Serie CD04
Qn max. 900 l/min
3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Metallgehäuse
für anspruchsvolle Umgebungen
Valves and valve systems
Serie CD07
Qn max. 1400 l/min
3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Metallgehäuse
für anspruchsvolle Umgebungen
Valves and valve systems
Serie CD12
Qn max. 4100 l/min
3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Metallgehäuse
für anspruchsvolle Umgebungen
Valves and valve systems
Serie TC08
Qn max. 800 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Kunststoffgehäuse
Valves and valve systems
Serie TC15
Qn max. 1500 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Kunststoffgehäuse
Valves and valve systems
Serie 740
Qn max. 1100 l/min
5/2-, 5/4-Membransitzventile mit Kunststoffgehäuse
Versionen mit UL- und ATEX-Spulen
Valves and valve systems
Serie 840
Qn max. 200 l/min
4/2-Membransitzventile mit Kunststoffgehäuse
Valves and valve systems
Serie CL03-EV
Qn max. 700 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile
IP69K
lebensmitteltauglich
Valves and valve systems
Serie ES05
Qn max. 610 l/min
mit integrierten Steckanschlüssen
Elektr. Anschluss: M8x1, Form C Industrie
gefasste Steuerabluft
Valves and valve systems
Serie 579
Qn max. 600 l/min
3/2-, 5/2-Sitzventile mit Kunststoffgehäuse
mit Schnellanschlüssen für Pneumatikschläuche
Valves and valve systems
Serie 589
Qn max. 750 l/min
3/2-, 5/2-Sitzventile mit Kunststoffgehäuse
mit Schnellanschlüssen für Pneumatikschläuche
Valves and valve systems
Serie 490
Qn max. 100 l/min
3/2-Sitzventile mit Kunststoffgehäuse
mit Schnellanschlüssen für Pneumatikschläuche
Valves and valve systems
Serie DO
Qn max. 140 l/min
direkt betätigte 3/2-Sitzventile
für Vorsteuerungsfunktionen
Valves and valve systems
Serie PVP1
Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
3/2 NC Sitzventil
Ø 8.2 mm
Betriebsdruck 3 bar ... 8 bar
24 V DC
Valves and valve systems
Serie ST
Qn max. 280 l/min
3/2-, 5/2-Schieberventile mit nicht-rostendem Gehäuse
Betätigungselemente: Stößel, Taster, Tastrolle, Hebel, Schalttafeleinbau
Valves and valve systems
Serie 563, 565, 567
Qn max. 13620 l/min
3/2-Sitzventile mit Aluminiumgehäuse
Betriebsdruck bis zu 30 bar
Valves and valve systems
Serie AP
Qn max. 550 l/min
2/2, 3/2, 4/2-Sitzventile mit Aluminiumgehäuse
Betätigungselemente: Stößel, Taster, Tastrolle, Hebel, Schalttafeleinbau
Valves and valve systems
Serie LS04
Qn max. 310 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Kunststoffgehäuse
Valves and valve systems
Serie WV02
Qn max. 600 l/min
2x3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile
Einschaltzeit 8 ... 12 ms
Valves and valve systems
Serie AS3-SV
Qn max. 7200 l/min
3/2-Wege-Sicherheitsventil
nach ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV03-AS2
Qn max. 2650 l/min
3/2-Wege-Sicherheitsventil
nach ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV01
Qn max. 1400 l/min
3/2-, 5/2-Wege-Sicherheitsventil
nach ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV03
Qn max. 2460 l/min
3/2-, 5/2-Wege-Sicherheitsventil
nach ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie SV05
Qn max. 7000 l/min
3/2-, 5/2-Wege-Sicherheitsventil
nach ISO 13849-1, Cat.4, PL e
Valves and valve systems
Serie IS12-PD
Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
3/2-Wege-Sicherheitsventil
ISO 13849-1, Kategorie 4, PL e
Valves and valve systems
Spulen, Serie CO1
Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
ATEX
×
×
Valves and valve systems