Técnica de veículos utilitários

Regulagem, comutação, comando - nossas soluções pneumáticas oferecem os impulsos decisivos

Encontre seu produto adequado na área da técnica de veículos utilitários:

 
 
 

Técnica de veículos utilitários da AVENTICS: Cilindros pneumáticos e válvulas para caminhões ou ônibus

Há mais de 30 anos desenvolvemos e produzimos juntamente com fabricantes importantes soluções de produtos no campo da técnica de veículos utilitários. Nossos desenvolvedores, técnicos e consultores têm know-how com embasamento internacional, "estão em casa" em nível mundial e atendem você na sua língua materna.

Comandos certificados para vertente de trabalho em caminhões & ônibus
Dispomos de experiências de longos anos no desenvolvimento e produção de sistemas de comando de câmbios e também agora firmamos pontos de gravidade em motores, turbocarregadores e comandos de acoplamentos. Para garantir um alto nível de qualidade uniforme, as nossas áreas de produtos foram certificadas de acordo com a ISO/TS.

Nossa técnica de veículos utilitários em filme

Soluções de pneumática para veículos utilitários

Os veículos utilitários estão sempre sujeitos a solicitações especiais e, portanto, precisam funcionar seguramente também em condições de uso extremas. A Confiabilidade tem Prioridade Máxima – Compromissos realmente não compensam! Precisamente por isto os nossos componentes pneumáticos, especificamente desenvolvidos, constituem aqui a primeira escolha. Eles funcionam de modo eficiente, sem compromisso e de modo confiável.

 

Encontre seu interlocutor no local. Temos prazer em orientá-lo!

 
Formulário de contato
 

Aplicações motor

 

Componentes pneumáticos de controle para o motor

A AVENTICS dispõe de um amplo espectro de produtos de válvulas de regulagem de pressão eletro-pneumática, unidades de válvulas eletro-pneumáticas, cilindros e válvulas direcionais com diferentes tipos de ativação.

 
 

Aplicações

Válvula de retenção
Para aumentar a vida útil dos componentes pneumáticos e dos atuadores.
  • Proteção contra elevadas pressões contrárias
  • Proteção contra impurezas
  • Mediante desejo, também com sensor pressostato integrado
 
 
Regulador de pressão mecânico com valor teórico fixo
Para aumentar a vida útil dos componentes pneumáticos e dos atuadores.
  • Proteção contra picos de pressão
  • Limitação da pressão em diferentes usos
  • Regulagem do gás de escape
 
 
Válvula de comutação de comando elétrico
Válvula multifuncional para funções gerais de comutação.
  • Baixo consumo de corrente
  • Diferentes funções de válvulas podem ser concretizadas
 
 
Válvula de escape rápido
Para a rápida redução da pressão.
  • Elevada taxa de fluxo com espaço de construção minimizado
  • Para a redução dos tempos de desligamento
  • Alta temperatura adequada – para montagem no “lado quente“ do motor
 
 
Unidade de trabalho de ação simples com reposicionamento de mola
Para comando de válvulas com chapeletas de estrangulamento.
  • Sensor integrado para controle de posição
  • Condução integrada de ar de saída
 
 
Cilindros de ação simples com reposicionamento por mola
Para o controle contínuo preciso da posição da chapeleta de estrangulamento.
  • Também disponível como variante para elevada temperatura
  • Opcionalmente com sensor integrado para controle da posição
  • Outras configurações disponíveis
 
 
Válvula de regulagem de pressão eletro-pneumática
Estas válvulas altamente dinâmicas transformam um sinal de controle em pressão pneumática, com a qual são ativados diferentes atuadores.
  • Para a manutenção dos mais altos padrões de emissão na reciclagem do gás de saída (AGR), para regulagem da potência do turbocarregador (WG) ou para acionamento do freio-motor
 
 
Válvula de regulagem de pressão mecânica
A válvula efetua a comutação entre duas fontes de alimentação. Pela seleção otimizada da alimentação da pressão, será reduzido o consumo de combustível.
  • O regulador de pressão integrado provê pressão constante
 
 
 

Aplicações acoplamento

 

Visão de produtos de componentes de controle para o acoplamento

A AVENTICS lhe oferece um amplo espectro de unidades de válvulas eletro-pneumáticas e válvulas direcionais.

 
 

Aplicações

Unidade de válvula acopladora: “Stand alone“
Unidade de válvula acopladora para montagem livre. A condução do ar é feita sobre uma tubagem externa. Alternativamente é possível uma condução integrada da pressão de trabalho através do fundo da caixa.
  • Para o comando do cilindro ativador do acoplamento, p.ex. em engrenagens parcialmente automáticas ou no comando elétrico do acoplamento.
 
 
Unidade de válvula acopladora - integração mecânica
A caixa da unidade de válvula constitui, simultaneamente, a tampa para o cilindro ativador do acoplamento.
  • Para o comando do cilindro ativador do acoplamento, p.ex. em engrenagens parcialmente automáticas ou no comando elétrico do acoplamento.
 
 
Unidade de válvula de acoplamento – integração elétrica
Soluções específicas para o cliente com funções adicionais integradas, como p.ex. o encaminhamento de sinais elétricos do acoplamento e do câmbio. Opcionalmente é possível uma condução integrada da pressão de trabalho através do fundo da caixa.
  • Para o comando do cilindro ativador do acoplamento, p.ex. em engrenagens parcialmente automáticas ou no comando elétrico do acoplamento.
 
 
 

Aplicações câmbio

 

Visão de produtos de componentes de controle para o câmbio

A AVENTICS dispõe de soluções no campo de unidades de controle, unidades de válvulas eletro-pneumáticas e válvulas direcionais com diferentes tipos de ativação.

 
 

Aplicações

Unidade de trabalho
Eficiência de custo pela redução de tempos de montagem, do número das conexões de ar a serem utilizadas e da redução das medidas de montagem.
  • Válvula de regulagem de pressão, filtro, válvula comutadora e cilindro - todos integrados em uma caixa
 
 
Válvula direcional 4/2, de ativação mecânica
Tempos de comutação curtos e longa vida útil, também em condições difíceis (vibrações fortes, oscilações de temperatura).
  • Funções de travamento em câmbios manuais
  • Seleção do grupo comutador em câmbio HH
 
 
Válvula direcional 3/2, de ativação mecânica
Tempos de comutação curtos e longa vida útil, também em condições difíceis (vibrações fortes, oscilações de temperatura).
  • Funções de travamento em câmbios manuais
  • Seleção do grupo comutador em câmbio
 
 
Unidades de controle complexas
Desempenho acentuado e controle preciso por regulagem eletrônica das válvulas integradas.
  • Funções reguladoras e de controle no câmbio
  • Outras válvulas externas podem ser acionadas
  • Controle com retardo
 
 
Válvula de comutação de comando elétrico
Válvula multifuncional para funções gerais de comutação.
  • Baixo consumo de corrente
  • Diferentes funções de válvulas podem ser concretizadas
 
 
Válvula direcional 2x3/2, de ativação elétrica
Uma conexão conjunta de ar comprimido para montagem simples e redução de custos.
  • Funções de travamento em câmbios manuais
  • Seleção do grupo comutador em câmbio
 
 
Válvula direcional 2x3/2, de ativação mecânica
Com esta válvula NO-NO podem ser feitas até 3 posições de comutação.
  • Previsto para a montagem direta no câmbio
  • Seleção do grupo comutador em câmbio
 
 
Válvula direcional 4/2, de ativação elétrica
Tempos de comutação curtos e longa vida útil, também em condições difíceis (vibrações fortes, oscilações de temperatura).
  • Funções de travamento em câmbio manual
  • Seleção do grupo comutador em câmbio
 
 
Válvula direcional 4/2, de ativação pneumática
Tempos de comutação curtos e longa vida útil, também em condições difíceis (vibrações fortes, oscilações de temperatura).
  • Funções de travamento em câmbio manual
  • Seleção do grupo comutador em câmbio