Preparação do ar comprimido

 
Unidades de Manutenção

Unidades de Manutenção

Unidades modulares de manutenção, flexíveis e robustas, com tamanho de acoplamento G1/4 até G2, bem como reguladores de pressão de precisão para elevadas exigências à dinâmica e precisão

Exemplo de produto Para o Catálogo + eShop
Recipiente

Recipiente

Recipiente de ar pressurizado e 1 - 90l de capacidade de volume

Para o Catálogo + eShop
Manômetro

Manômetro

Indicações impressas bem visíveis, em diferentes tamanhos e acabamentos

Para o Catálogo + eShop
Graxas & Óleos

Graxas & Óleos

Versões de graxas e óleos recomendados e liberados pela Aventics para os nossos produtos

Para o Catálogo + eShop
 
 

Preparação de ar comprimido e acessórios

Ar comprimido para cada uso com funções que ultrapassam, de longe, o padrão. As unidades de manutenção da Família AS podem ser usados, em nível universal, com uma largura de faixa de 1.200 até 14.500 l/min, sendo garantidas, confiáveis e de configuração simples. Em combinação com sensor de medição de pressão AF1 você obtém, além disso, um abastecimento de ar comprimido exato conforme o consumo, com alocação precisa dos custos.

FERRAMENTAS DE ENGENHARIA Planejamento e configuração
 
 
 
 
CADBusca-CAD