Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Serie NU2
► Raccordo ad innesto, a una via ► non convogliato ► G 1/8 - G 3/8 ► raccordo ad innesto con dado di accoppiamento ► Ø 3 - Ø 6 ► NU2-S-RV1
 
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +70°C
Pressione di esercizio min/max -0,95 bar / 15 bar

Materiali:
Corpo  Ottone,  nichelato
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
I raccordi ad innesto e le viti cave delle serie QR2 e NU2 sono combinabili.
Per ulteriori informazioni su montaggio e tolleranze dei tubi flessibili utilizzabili, vedere il capitolo "Informazioni tecniche".

Dimensioni


Codice
Raccordo D
Raccordo G
L
L1
SW
Confezione
[Pezzo]





Ø 3
G 1/8
15
21
8
10





Ø 4
G 1/8
15
23
10
10





Ø 6
G 1/8
15
23
12
10





Ø 4
G 1/4
17
26
10
10





Ø 6
G 1/4
17
26
12
10





Ø 6
G 3/8
20
26
12
10





Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche