Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Valvola 5/2, Serie CD12
► Qn = 4100 l/min ► Larghezza valvola pilota: 30 mm ► raccordo a compressione ► attacco aria compressa uscita: M22x1,5 ► Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma A ► Azionamento
manuale: a ritenzione, senza ritenzione ► bistabile
 
Tipo Valvola a cassetto senza intersezione
Principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Pressione di esercizio min/max Vedere tabella sottostante
Pressione di pilotaggio min./max. Vedere tabella sottostante
Temperatura ambiente min./max. Vedere tabella sottostante
Temperatura del fluido min./max. Vedere tabella sottostante
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Portata nominale Qn 4100 l/min
  con scarico convogliato dell'aria di pilotaggio
Connessione elettrica a norma EN 175301-803:2006
 
Tipo di protezione Con attacco Vedere tabella sottostante
Indice di compatibilità Vedere tabella sottostante
Rapporto d'inserzione 100 %
Peso Vedere tabella sottostante

Materiali:
Corpo  Alluminio; Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Guarnizioni  Gomma acrilonitrile-butadiene; Poliuretano
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Dichiarazione dei fornitori

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato AVENTICS, vedere capitolo "Dati tecnici“.

Tensione
di esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento
di potenza
Potenza
d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,8
5,7
4,3
3,3
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,9
6,2
4,4
3,5


 
AM
Raccordo aria compressa
Tensione di esercizio
Codice
 
 
ingresso
uscita
Scarico
Attacco per il comando
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
-
M5
24 V
-
-
-
110 V
110 V
-
230 V
230 V
-
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
-
-
-
-
-
-
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
G 1/8
-
-
-
-
...Codice
Assorbimento
di potenza
Potenza di ritenuta
Potenza di ritenuta
Potenza
d'inserzione
Potenza
d'inserzione
Pressione di esercizio min/max
Pressione­di pilotaggio
min./max.
Temperatura ambiente min./max.
Temperatura del fluido min./max.
... 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
... 
[W]
[VA]
[VA]
[VA]
[VA]
[bar]
[bar]
[°C]
[°C]
2,1
-
-
-
-
2 / 10
2 / 16
-25 / +50
-25 / +50
-
4,3
3,3
6,8
5,7
2 / 10
-25 / +50
-25 / +50
-
4,4
3,5
6,9
6,2
2 / 10
-15 / +50
-15 / +50
-
-
-
-
-
2 / 16
2 / 16
-25 / +70
-25 / +70
-
-
-
-
-
-0,95 / 16
2 / 16
-25 / +70
-25 / +70
...Codice
Tempo d'inserzione
Tempo di disinserzione
Indice di compatibilità
Tipo di protezione
Peso
Nota
... 
 
 
 
 
 
 
... 
[ms]
[ms]
 
 
[kg]
 
36
36
13, 14
IP65
1,1
1); 4)
-
-
-
-
0,8
1); 3); 5)
-
-
-
-
0,9
2); 3); 5)
AM = azionamento manuale
1) Pilotaggio: interno
2) Pilotaggio: esterno
3) Valvola base senza valvola pilota
4) Protetto contro l’inversione di polarità
5) opzionalmente in ATEX
Valvole base senza valvole pilota possono essere combinate con valvole della serie DO30.
Portata nominale Qn con 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni
1) connettore 2) la bobina è ruotabile ogni volta di 90° 3) azionamento manuale
4) attacco X, lato 14 5) attacco X, lato 12 6) attacco senza funzione 7) scarico valvola pilota, M5




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche