Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Vérin rotatif, Série RCM-SH
► Angle de rotation: 0 - 180 ° ► Ø12 - 25 mm ► Avec piston magnétique ► Piston double avec crémaillère ► Easy‒2‒Combine-Compatible ► Amortissement: hydraulique, réglage fixe ► Avec position intermédiaire intégrée ► Avec passage d'air
 
Pression de service mini/maxi 4 bar / 8 bar
Températures ambiantes min. / max. +5°C / +60°C
Température min./max. du fluide +5°C / +60°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Couple théorique pour 6 bar

Matériaux :
Boîtier  Aluminium,  anodisé
Couvercle  Aluminium
anodisé noir
Fond  Aluminium,  anodisé noir
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Axe  Acier,  trempé
Bride rotative  Acier,  trempé
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique

Manuel d'utilisation

Conditions d’utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par AVENTICS, voir chapitre ''Informations techniques''.
REMARQUE:
Afin d’empêcher tout dépassement de la position intermédiaire, le couple d’inertie de masse autorisé ne doit pas excéder 40 % du couple d’inertie de masse autorisé spécifié!

Taille   RCM-12 RCM-16 RCM-20 RCM-25  
Nombre de passages d'air   2 4 4 4  
Charge axiale de palier maxi autorisée [N] 330 490 620 1160  
Charge radiale de palier maxi autorisée [N] 290 400 560 700  
Couple d’inertie de masse max. autorisé [kgcm²] 10 80 180 450  
Répétabilité [°] 0,05 0,05 0,05 0,05  
Couple théorique [Nm] 0,95 2 3 7  

 
Taille
Raccordement de l'air comprimé
Angle de rotation
Temps de pivotement

min./max.
Consommation d’air par rotation
Poids
Référence
 
 
 
[°]
[s]
[cm³]
[kg]
 
RCM-12
M5
0 - 180
0,3 / --
13,29
0,56
RCM-16
0,32 / --
22,14
0,93
RCM-20
0,48 / --
37,83
1,25
RCM-25
0,65 / --
80,72
2,33

Plage de réglage des fins de course 0° / 180° et de la position intermédiaire 90°


Approche des fins de course 180°


Approche de fin de course 0°


Approche de la position intermédiaire 90°


Force radiale maxi autorisée Fy [N] en fonction de v [mm]


RCM 12 RCM 16 – 25


Force axiale maxi autorisée Fx [N] en fonction de u [mm]


RCM 12 RCM 16 – 25


RCM-12
T1 = profondeur de filet


Taille
B1
B2
B3
B4
Ø D1
Ø D2
Ø D3
Ø D4
Ø D5
H1
H2
H3
H4
RCM-12
43
18
24
18
35
M5
5
2,5
M3
24
17
6
2,9
...Taille
H5
H6
H7
H8
H9
±0,2
H10
±0,2
L1
L3
L4
L5
L6
L7
L8
...RCM-12
2,5
3,7
12,5
18,1
3,8
6,7
136
33,5
14
40
8,5
17
7
...Taille
SW1
SW2
SW3
SW4
T1
T2
T3
W1
W2
X


...RCM-12
15
11
7
2
4
0,7
4
90°
56°
M8x1



RCM-16/.../-25
T1 = profondeur de filet


Taille
B1
B2
B3
B4
Ø D1
Ø D2
Ø D3
Ø D4
Ø D5
H1
H2
H3
H4
RCM-16
52
24
29
24
40
M5
5
2,5
M3
32
25,5
7
3,3
RCM-20
58
30
30
30
42
M5
5
2,5
M3
37
26
7
3,3
RCM-25
69
34
40
34
48
M5
5
2,5
M3
43
26,5
8
4
...Taille
H5
H6
H7
H8
H9
±0,2
H10
±0,2
H11
±0,2
H12
±0,2
L1
L3
L4
L5
L6
...RCM-16
2,5
5
16
21,1
3,9
6,5
11,1
13,7
140
34
18
40
8,5
...RCM-20
3
5,5
19
27,1
4,4
7
11,6
14,2
156
48,5
19
43
8,5
...RCM-25
3
5
21,5
31,1
3,9
6,5
11,1
13,7
206
60
22
60,5
10,5
...Taille
L7
L8
SW1
SW2
SW3
SW4
T1
T2
T3
W1
W2
X
...RCM-16
17
6
19
13
7
2
4
0,7
4
90°
50°
M10x1
...RCM-20
22
10
19
15
8
2,5
4
0,7
4
90°
50°
M12x1
...RCM-25
24
12
23
17
10
3
4
0,7
4
90°
50°
M14x1,5

Fixation et montage,  RCM-12 RCM-16/.../-25
1) douille de centrage, comprise dans la fourniture 2) douille de centrage


Taille
Ø D6
±0,02
Ø D7
k6
Ø D8
Ø D9
Ø D10
Ø D11
Ø D12
Ø D13
k6
H13
+0,2
H14
+0,2
L9
L10
±0,02
T5
RCM-12
25
7
M4
10
5,1
M5
9
1,6
2,1
40
60
8,5
RCM-16
30
7
M5
10
5
M6
9
1,6
2,1
60
RCM-20
30
7
M5
11
6,8
M8
12
1,6
2,1
60
RCM-25
35
9
M6
11
6,8
M8
12
2,1
2,1
60
...Taille
T6











...RCM-12











...RCM-16
11,1











...RCM-20
15,1











...RCM-25
15,1














Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-07-21, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications