Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Mini-vérin, Série MNI
► Orifices: M5 - G 1/8 ► À double effet ► Avec piston magnétique ► Amortissement: élastique ► Anti-corrosion ► avec fixation par chape intégrée ► Tige de piston: Filetage ► résistant à la chaleur
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +120°C
Température min./max. du fluide -10°C / +120°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Acier inoxydable
Tige de piston  Acier inoxydable
Piston  Laiton, Aluminium
Couvercle avant  Aluminium, anodisé
Couvercle d’extrémité  Aluminium, anodisé
Joint  Caoutchouc au fluor
Écrou pour fixation du vérin  Acier, galvanisé
Écrou pour tige de piston  Acier, galvanisé
Racleur  Caoutchouc au fluor
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur

CylinderFinder

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation

Conditions d’utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par AVENTICS, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire

Ø du piston [mm] 10 12 16 20 25
Force du piston entrante [N] 42 53 109 166 260
Force du piston sortante [N] 49 71 127 198 309
Energie de frappe [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
Poids 0 mm course [kg] 0,042 0,073 0,091 0,149 0,249

+10 mm course [kg] 0,0024 0,0046 0,0055 0,009 0,013
Course maxi [mm] 250 600 800 1100 1300

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
Filetage de vérin
10
M4
M5
4
M12x1,25
12
M6
M5
6
M16x1,5
16
M6
M5
6
M16x1,5
20
M8
G 1/8
8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
Course 10
0822330401
0822331401
0822332401
0822333401
0822334401
25
0822330402
0822331402
0822332402
0822333402
0822334402
50
0822330403
0822331403
0822332403
0822333403
0822334403
80
0822330404
0822331404
0822332404
0822333404
0822334404
100
0822330405
0822331405
0822332405
0822333405
0822334405
125 -
0822331406
0822332406
0822333406
0822334406
160
0822330407
0822331407
0822332407
0822333407
0822334407
200 -
0822331413
0822332408
0822333408
0822334408
250
0822330410
0822331408
R412000707
0822333409
0822334409
320 - -
R412009449
0822333410
0822334410
400 - -
0822332409
-
0822334411
500 - - -
0822333416
0822334412
''Plus de modifications sont disponibles auprès des services de vente AVENTICS''

Dimensions
S = course


Ø du piston
AM–2
BE
BF
CD H9
E
EE
EW d13
KK
KV
KW
KX
KY
10
12
M12x1,25
11
4
14
M5 t=5
8
M4
17
5,5
7
2,2
12
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...Ø du piston
L min
MM f8
M1/M2
MR
PB ±1
VA
WF ±1,4
XC ±1
ZN ± 1,4
SW 1
SW 2

...10
6
4
4,8
12
47
11
16
74
83,5
13
3

...12
8
6
4,8
16
41
16
22
75
88,5
19
5

...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5

...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6

...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8

t = profondeur de filet



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-04-28, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications