Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Distributeur 4/2, Série AP
► Qn= 550 l/min ► Raccordement direct ► Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4
 
Type de construction Distributeur à clapet
Pression de service mini/maxi 0 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -30°C / +80°C
Température min./max. du fluide -30°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³

Matériaux :
Boîtier  Aluminium
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique

Instructions de montage

Conditions d’utilisation
 
Elément de commande
Raccordement de l'air comprimé
Qn
Matériaux : élément de commande
Poids
Fig.
Référence
 
 
Entrée
Sortie
Échappement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
 
[kg]
 
 
Poussoir mécanique
G 1/4
G 1/4
G 1/4
550
Acier
0,33
Fig. 1
Galet
G 1/4
G 1/4
G 1/4
550
Polyoxyméthylène; Acier
0,5
Fig. 2
Poussoir
G 1/4
G 1/4
G 1/4
550
Aluminium
0,52
Fig. 3
Levier
G 1/4
G 1/4
G 1/4
550
Acier; Polyamide
0,53
Fig. 4
Pédale
G 1/4
G 1/4
G 1/4
550
Aluminium
1,3
Fig. 5
Pédale, à crantage
G 1/4
G 1/4
G 1/4
550
Aluminium
1,42
Fig. 6
Débit nominal Qn pour 6 bar et Δp = 1 bar

Force de commande
F = force de commande
PB = Pression de service


Dimensions,  Fig. 1
1) Course de commande
2) Dépassement de course
Les dimensions du distributeur de base sont valables pour tous les types de commande.


Dimensions,  Fig. 2
1) Course de commande
2) Dépassement de course


Dimensions,  Fig. 3
1) Course de commande


Dimensions,  Fig. 4
Couple d'actionnement : 40 Ncm
1) Bille


Dimensions,  Fig. 5
1) Capot de protection optionnel, référence 1828104001


Dimensions,  Fig. 6
1) Capot de protection optionnel, référence 1828104002




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-05-02, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications