Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Manomètre, Série PG1-DIM
► Pour la mesure de la différence de pression pour les préfiltre et filtre fin ► Version à bride ► Couleur arrière-plan: Blanc ► Echelle des couleurs: Noir ► Verre de regard: Polystyrène ► Unités: bar
 
Type de construction Manomètre à diaphragme
Unité échelle de mesure principale (extérieur) bar
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +60°C
Fluide Air comprimé
Couleur aiguille Noir
Couleur échelle de mesure principale (extérieur) Noir
Couleur de la plage de pression différentielle? Vert / Rouge
Position de montage Vertical

Matériaux :
Boîtier  Polyamide, renforcé par fibres de verre
Verre de regard  Polystyrène
Joint  Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Fiche technique

Manuel d'utilisation

Instructions de montage

Conditions d’utilisation
 
Domaine d'application
Plage d'affichage
Pression de service
Valeur à l'échelle
Poids
Référence
 
[bar]
[bar]
[bar]
 
[kg]
 
0 - 0,5
0 - 0,5
0 / 16
0,1
0,127

Dimensions
1) Pression d'entrée p1
2) Pression de sortie p2
3) Vis de fixation et 2 joints toriques compris dans la fourniture


A
B
C
E
F
G
H







68
52
50
6
24
M5
22










Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-07-14, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications