Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Adaptateur, Série CN1
► Forme C, ISO 15217 / M 12
 
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +100°C
Indice de protection IP65
Tension de service CC, max. 24 VDC
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 0,6 Nm

Matériaux :
Boîtier  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice

Conditions d’utilisation
 
Courant max.
Affectation des contacts
Circuit de protection
LED d’affichage du statut
Couleur du boîtier
Référence
 
 
 
 
 
 
 
 
[A]
 
 
 
 
 
1
2+E
Varistance
Jaune
Transparent

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2015-07-29, © AVENTICS S.a.r.l., sous réserve de modifications